Industrisett, B0
077B7293
Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 60
077B7293
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 60 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Kald frakobling [°C][°C] | 1.5 °C |
| Kald innkobling [°C] | 5.0 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 650 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 60pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Industrisett |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Industrisett |
| Varm frakobling [°C] | 9.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 12.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 113 Gram |
| Nettovekt | 89 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715162980262 |