Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisett, B0

077B7284

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 90

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonVARM
Kald frakobling [°C][°C]-40.0 °C
Kald innkobling [°C]-33.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
Egenskaper
Verdi
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]-27.0 °C
Varm innkobling [°C]-22.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.089 Kilogram
Nettovekt0.08 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162229996