Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B6

077B7274

Produkttype: B6, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: 4.5, Varm frakobling [°C]: -4, Kald frakobling [°C][°C]: -10.5, Kald frakobling [°C][°C]: -10.5, Kapillarrørlengde [mm]: 900

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-10.5 °C
Egenskaper
Verdi
Kald innkobling [°C]4.5 °C
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
Varm frakobling [°C]-4.0 °C
Varm innkobling [°C]4.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt144 Gram
Nettovekt70 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424029548