Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisett, B0

077B7272

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 90

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonMIDTEN
Kald frakobling [°C][°C]-12.6 °C
Kald innkobling [°C]1.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]610 mm
Egenskaper
Verdi
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]0.1 °C
Varm innkobling [°C]10.3 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.089 Kilogram
Nettovekt0.085 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029562