Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B0

077B7242

Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Kjøleskap med 1 dør, Varm innkobling [°C]: -1.7, Varm frakobling [°C]: -7.7, Kald innkobling [°C]: -8.8, Kald frakobling [°C][°C]: -16.7, Kapillarrørlengde [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktKjøleskap med 1 dørwarm defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-16.7 °C
Kald frakobling [°F]-1.9 °F
Kald innkobling [°C]-8.8 °C
Kald innkobling [°F]16.1 °F
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1300 mm
Kapillarrørlengde [tommer]51.2 in
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
Varm defrost [°C]3.1 °C
Varm defrost [°F]37.6 °F
Varm frakobling [°C]-7.7 °C
Varm frakobling [°F]18.4 °F
Varm innkobling [°C]-1.7 °C
Varm innkobling [°F]28.9 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt132 Gram
Nettovekt122 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204