Industrisett, B6
077B7124
Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 80
077B7124
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 80 stk. |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | MIDTEN |
| Kald frakobling [°C][°C] | -28.9 °C |
| Kald innkobling [°C] | 5.0 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1300 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | TERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Industrisett |
| Produkttype | B6 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Industrisett |
| Varm frakobling [°C] | -13.1 °C |
| Varm innkobling [°C] | 5.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.119 Kilogram |
| Nettovekt | 0.102 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424030483 |