Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisett, B0

077B7112

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 75

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat75 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Kald frakobling [°C][°C]-24.5 °C
Kald innkobling [°C]-18.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1200 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]-15.0 °C
Varm innkobling [°C]-9.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.11 Kilogram
Nettovekt0.09 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424030605