Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B0

077B7108

Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 15.2, Varm frakobling [°C]: 9, Kald innkobling [°C]: 8, Kald frakobling [°C][°C]: 0.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktKjøleskap
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]0.5 °C
Kald frakobling [°F]32.9 °F
Kald innkobling [°C]8.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kald innkobling [°F]46.4 °F
Kapillarrørlengde [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
Varm frakobling [°C]9.0 °C
Varm frakobling [°F]48.2 °F
Varm innkobling [°C]15.2 °C
Varm innkobling [°F]59.4 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt88 Gram
Nettovekt83 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643