Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B0

077B7105

Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Kjøleskap med 1 dør, Varm innkobling [°C]: 8.5, Varm frakobling [°C]: 3, Kald innkobling [°C]: -9.5, Kald frakobling [°C][°C]: -18, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktKjøleskap med 1 dør
Brukt til produkt, kommentarerlang spindel
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-18.0 °C
Kald frakobling [°F]-0.4 °F
Kald innkobling [°C]-9.5 °C
Egenskaper
Verdi
Kald innkobling [°F]14.9 °F
Kapillarrørlengde [mm]1200 mm
Kapillarrørlengde [tommer]47.2 in
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
Varm frakobling [°C]3.0 °C
Varm frakobling [°F]37.4 °F
Varm innkobling [°C]8.5 °C
Varm innkobling [°F]47.3 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt137 Gram
Nettovekt90 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026622