Servicetermostat; med tilbehør, B62
077B7104
Produkttype: B62, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Kjøleskap med 2 dører, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -12.5, Kald frakobling [°C][°C]: -23, Kald frakobling [°C][°C]: -23, Kapillarrørlengde [mm]: 1000
077B7104
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøleskap med 2 dører |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -23.0 °C |
| Kald frakobling [°F] | -9.4 °F |
| Kald innkobling [°C] | 3.5 °C |
| Kald innkobling [°F] | 38.3 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 39.4 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B62 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| Varm frakobling [°C] | -12.5 °C |
| Varm frakobling [°F] | 9.5 °F |
| Varm innkobling [°C] | 3.5 °C |
| Varm innkobling [°F] | 38.3 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 142 Gram |
| Nettovekt | 132 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |