Servicetermostat; med tilbehør, B0
077B7102
Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -9.5, Varm frakobling [°C]: -15, Kald innkobling [°C]: -18, Kald frakobling [°C][°C]: -24.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
077B7102
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Frysere uten alarm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -24.5 °C |
| Kald frakobling [°F] | -12.1 °F |
| Kald innkobling [°C] | -18.0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kald innkobling [°F] | 0.4 °F |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 47.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| Varm frakobling [°C] | -15.0 °C |
| Varm frakobling [°F] | 5.0 °F |
| Varm innkobling [°C] | -9.5 °C |
| Varm innkobling [°F] | 14.9 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.136 Kilogram |
| Nettovekt | 0.015 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026592 |