Servicetermostat; med tilbehør, B0
077B7101
Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 12.5, Varm frakobling [°C]: 9.5, Kald innkobling [°C]: 5, Kald frakobling [°C][°C]: 1.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
077B7101
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Flaskekjølere |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | 1.5 °C |
| Kald frakobling [°F] | 34.7 °F |
| Kald innkobling [°C] | 5.0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kald innkobling [°F] | 41.0 °F |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 47.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| Varm frakobling [°C] | 9.5 °C |
| Varm frakobling [°F] | 49.1 °F |
| Varm innkobling [°C] | 12.5 °C |
| Varm innkobling [°F] | 54.5 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 136 Gram |
| Nettovekt | 82 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |