Servicetermostat; med tilbehør, B0
077B7100
Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Kjøleskap med 1 dør; no frost, Varm innkobling [°C]: 8.5, Varm frakobling [°C]: 3, Kald innkobling [°C]: -9.5, Kald frakobling [°C][°C]: -18, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
077B7100
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøleskap med 1 dørno frost |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -18.0 °C |
| Kald frakobling [°F] | -0.4 °F |
| Kald innkobling [°C] | -9.5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kald innkobling [°F] | 14.9 °F |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 47.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| Varm frakobling [°C] | 3.0 °C |
| Varm frakobling [°F] | 37.4 °F |
| Varm innkobling [°C] | 8.5 °C |
| Varm innkobling [°F] | 47.3 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 136 Gram |
| Nettovekt | 130 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026578 |