Industrisett, B62
077B7083
Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50
077B7083
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | CE |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Kald frakobling [°C][°C] | -27.5 °C |
| Kald innkobling [°C] | 3.5 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1600 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Industrisett |
| Produkttype | B62 |
| Typedesign | With constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact |
| Varm frakobling [°C] | -11.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | 3.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 148 Gram |
| Nettovekt | 122 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160977 |