Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B0

077B7068

Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -16.7, Varm frakobling [°C]: -23.5, Kald innkobling [°C]: -21.8, Kald frakobling [°C][°C]: -29.5, Kapillarrørlengde [mm]: 623

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktFrysere uten alarm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-29.5 °C
Kald frakobling [°F]-21.1 °F
Kald innkobling [°C]-21.8 °C
Kald innkobling [°F]-7.2 °F
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Middels frakobling [°C]-26.4 °C
Middels innkobling [°C]-19.2 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
Varm frakobling [°C]-23.5 °C
Varm frakobling [°F]-10.3 °F
Varm innkobling [°C]-16.7 °C
Varm innkobling [°F]2.0 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt121 Gram
Nettovekt120 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916