Servicetermostat; med tilbehør, B6
077B7067
Produkttype: B6, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: 4.2, Varm frakobling [°C]: -1.5, Kald frakobling [°C][°C]: -6, Kald frakobling [°C][°C]: -6, Kapillarrørlengde [mm]: 1087
077B7067
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -6.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | 4.2 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 1087 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Middels frakobling [°C] | -3.2 °C |
| Middels innkobling [°C] | 4.2 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B6 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| Varm frakobling [°C] | -1.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 4.2 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 124 Gram |
| Nettovekt | 120 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950947 |