Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B6

077B7062

Produkttype: B6, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: 2.8, Varm frakobling [°C]: -5.6, Kald frakobling [°C][°C]: -12.8, Kald frakobling [°C][°C]: -12.8, Kapillarrørlengde [mm]: 1842

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-12.8 °C
Kald innkobling [°C]2.8 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1842 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Middels frakobling [°C]-8.6 °C
Middels innkobling [°C]2.8 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
Varm frakobling [°C]-5.6 °C
Varm innkobling [°C]2.8 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt141 Gram
Nettovekt120 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949842