Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B6

077B7061

Produkttype: B6, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: 2.9, Varm frakobling [°C]: -5.9, Kald frakobling [°C][°C]: -10.6, Kald frakobling [°C][°C]: -10.6, Kapillarrørlengde [mm]: 1067

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatMultipakk
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-10.6 °C
Kald innkobling [°C]2.9 °C
Kapillarrørlengde [mm]1067 mm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Middels frakobling [°C]-7.7 °C
Middels innkobling [°C]2.9 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
Varm frakobling [°C]-5.9 °C
Varm innkobling [°C]2.9 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt129 Gram
Nettovekt125 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949828