Servicetermostat; med tilbehør, B6
077B7060
Produkttype: B6, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: 5.4, Varm frakobling [°C]: -4.6, Kald frakobling [°C][°C]: -9.3, Kald frakobling [°C][°C]: -9.3, Kapillarrørlengde [mm]: 1067
077B7060
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | CE |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -9.3 °C |
| Kald innkobling [°C] | 5.4 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Middels frakobling [°C] | -6.4 °C |
| Middels innkobling [°C] | 5.4 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B6 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| Varm frakobling [°C] | -4.6 °C |
| Varm innkobling [°C] | 5.4 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 129 Gram |
| Nettovekt | 120 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950978 |