Servicetermostat; med tilbehør, B6
077B7051
Produkttype: B6, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: 5, Varm frakobling [°C]: -6.2, Kald frakobling [°C][°C]: -11, Kald frakobling [°C][°C]: -11, Kapillarrørlengde [mm]: 1000
077B7051
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Godkjenning | CE |
| Kald frakobling [°C][°C] | -11.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | 5.0 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B6 |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| Varm frakobling [°C] | -6.2 °C |
| Varm innkobling [°C] | 5.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 138 Gram |
| Nettovekt | 128 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |