Danfoss logo
Box w content

Servicetermostat; med tilbehør, B0

077B7050

Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: -2.8, Varm frakobling [°C]: -11, Kald innkobling [°C]: -11, Kald frakobling [°C][°C]: -23, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produkt1door refrigerators,warm defrost
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Kald frakobling [°C][°C]-23.0 °C
Kald frakobling [°F]-9.4 °F
Kald innkobling [°C]-11.0 °C
Kald innkobling [°F]12.2 °F
Kapillarrørlengde [mm]1200 mm
Kapillarrørlengde [tommer]47.2 in
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicetermostatmed tilbehør
UL markYes
Varm defrost [°C]6.5 °C
Varm defrost [°F]43.7 °F
Varm frakobling [°C]-11.0 °C
Varm frakobling [°F]12.2 °F
Varm innkobling [°C]-2.8 °C
Varm innkobling [°F]27.0 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt138 Gram
Nettovekt128 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424692117