Servicetermostat; med tilbehør, B0
077B7049
Produkttype: B0, Typedesign: Servicetermostat; med tilbehør, Varm innkobling [°C]: 5.3, Varm frakobling [°C]: 0.1, Kald innkobling [°C]: -17.8, Kald frakobling [°C][°C]: -26.6, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
077B7049
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | Double function appliances |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Kald frakobling [°C][°C] | -26.6 °C |
| Kald frakobling [°F] | -15.9 °F |
| Kald innkobling [°C] | -17.8 °C |
| Kald innkobling [°F] | 0.0 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
| Kapillarrørlengde [tommer] | 47.2 in |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicetermostatmed tilbehør |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | 0.1 °C |
| Varm frakobling [°F] | 32.2 °F |
| Varm innkobling [°C] | 5.3 °C |
| Varm innkobling [°F] | 41.5 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 138 Gram |
| Nettovekt | 128 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692100 |