Termostat, B63
077B6335
Produkttype: B63, Brukt til produkt: Kjøl. m. automatisk avriming, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -12.5, Kald frakobling [°C][°C]: -21, Kald frakobling [°C][°C]: -21, Kapillarrørlengde [mm]: 1010
077B6335
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøl. m. automatisk avriming |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Justeringsposisjon | VARM |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -21.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | 3.5 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1010 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B63 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
| Varm frakobling [°C] | -12.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 3.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 97 Gram |
| Nettovekt | 92 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255064992 |