Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6331

Produkttype: B63, Varm innkobling [°C]: 4, Varm frakobling [°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -25, Kald frakobling [°C][°C]: -25, Kapillarrørlengde [mm]: 2250

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonMIDTEN
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-25.0 °C
Kald innkobling [°C]4.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]2250 mm
Egenskaper
Verdi
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Middels frakobling [°C]-18.5 °C
Middels innkobling [°C]4.0 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB63
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
UL markYes
Varm frakobling [°C]-13.0 °C
Varm innkobling [°C]4.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.127 Kilogram
Nettovekt0.11 Kilogram
Volume0.525 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens