Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B63

077B6321

Produkttype: B63, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: med automatisk defrost; Toskaps-kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 5, Varm frakobling [°C]: -10, Kald frakobling [°C][°C]: -30, Kald frakobling [°C][°C]: -30, Kapillarrørlengde [mm]: 1500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktToskaps-kjøleskapmed automatisk defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-30.0 °C
Kald innkobling [°C]5.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB63
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignStandard termostat
UL markYes
Varm frakobling [°C]-10.0 °C
Varm innkobling [°C]5.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.103 Kilogram
Nettovekt0.097 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424008628