Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B6208

Produkttype: B62, Brukt til produkt: Kjøleskap; med automatisk defrost, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -11, Kald frakobling [°C][°C]: -27.5, Kald frakobling [°C][°C]: -27.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktKjøleskapmed automatisk defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-27.5 °C
Kald innkobling [°C]3.5 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1200 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material Description077B62 EVA-TERMOSTAT ST 1,2M
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
UL markYes
Varm frakobling [°C]-11.0 °C
Varm innkobling [°C]3.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.096 Kilogram
Nettovekt0.091 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424004743