Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B52

077B5272

Varm innkobling [°C]: 8.5, Varm frakobling [°C]: -11.2, Kald innkobling [°C]: 2.4, Kald frakobling [°C][°C]: -21.5, Kapillarrørlengde [mm]: 790

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-21.5 °C
Kald innkobling [°C]2.4 °C
Kapillarrørlengde [mm]790 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Middels frakobling [°C]-18.1 °C
Middels innkobling [°C]4.3 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB52
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL markYes
Varm frakobling [°C]-11.2 °C
Varm innkobling [°C]8.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt89 Gram
Nettovekt84 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640200