Termostat, B52
077B5271
Varm innkobling [°C]: 8.9, Varm frakobling [°C]: -9.5, Kald innkobling [°C]: 2.5, Kald frakobling [°C][°C]: -20, Kapillarrørlengde [mm]: 800
077B5271
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -20.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | 2.5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B52 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -9.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 8.9 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 95 Gram |
| Nettovekt | 90 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588540 |