Termostat, B5
077B5033
Produkttype: B5, Varm innkobling [°C]: 6.3, Varm frakobling [°C]: -5.3, Kald innkobling [°C]: 3.5, Kald frakobling [°C][°C]: -9.4, Kapillarrørlengde [mm]: 900
077B5033
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøl. m. automatisk avriming |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -9.4 °C |
| Kald innkobling [°C] | 3.5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 900 mm |
| Klemmer | TERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B5, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B5 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With large differential andautomatic defrost |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -5.3 °C |
| Varm innkobling [°C] | 6.3 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 79 Gram |
| Nettovekt | 74 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162878682 |
| Proposition 65 | No significant risk |