Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B4

077B4047

Produkttype: B4, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap; med manuell avriming, Varm innkobling [°C]: -4, Varm frakobling [°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -22, Kald frakobling [°C][°C]: -22, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alt. Danfoss-kode1 (service)077B4047
Antall per emballasjeformat80 stk.
Brukt til produktKjøleskapmed manuell avriming
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald defrost [°C]6.0 °C
Kald frakobling [°C][°C]-22.0 °C
Kald innkobling [°C]-11.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B4, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB4
Servicetermostat for077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignStandard termostat
UL markYes
Varm defrost [°C]6.0 °C
Varm frakobling [°C]-13.0 °C
Varm innkobling [°C]-4.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.096 Kilogram
Nettovekt0.09 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424012205