Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3695

Produkttype: B62, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 3, Varm frakobling [°C]: -5, Kald frakobling [°C][°C]: -12, Kald frakobling [°C][°C]: -12, Kapillarrørlengde [mm]: 1100

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktKjøleskap
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-12.0 °C
Kald innkobling [°C]3.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]1100 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
TypedesignWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Varm frakobling [°C]-5.0 °C
Varm innkobling [°C]3.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt94.2 Gram
Nettovekt89.2 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224969