Termostat, B62
077B3694
Produkttype: B62, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 4.5, Varm frakobling [°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -20, Kald frakobling [°C][°C]: -20, Kapillarrørlengde [mm]: 1100
077B3694
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøleskap |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -20.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | 4.5 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1100 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B62 |
| Typedesign | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Varm frakobling [°C] | -13.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | 4.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 94.2 Gram |
| Nettovekt | 89.2 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224976 |