Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3691

Produkttype: B62, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -12.5, Kald frakobling [°C][°C]: -21, Kald frakobling [°C][°C]: -21, Kapillarrørlengde [mm]: 1010

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-21.0 °C
Kald innkobling [°C]3.5 °C
Kapillarrørlengde [mm]1010 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith constant cut-in,automat. defrost and aux. cont
Varm frakobling [°C]-12.5 °C
Varm innkobling [°C]3.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt97 Gram
Nettovekt92 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255065029