Termostat, B6
077B3689
Produkttype: B6, Varm innkobling [°C]: 4.5, Varm frakobling [°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -26, Kald frakobling [°C][°C]: -26, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
077B3689
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -26.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | 4.5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B6 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -13.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | 4.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 89 Gram |
| Nettovekt | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787397 |
| Proposition 65 | No significant risk |