Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3688

Produkttype: B6, Varm innkobling [°C]: 4.5, Varm frakobling [°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -26, Kald frakobling [°C][°C]: -26, Kapillarrørlengde [mm]: 700

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-26.0 °C
Kald innkobling [°C]4.5 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]700 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Varm frakobling [°C]-13.0 °C
Varm innkobling [°C]4.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt87 Gram
Nettovekt82 Gram
Volume0.236 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162787366
Proposition 65No significant risk