Termostat, B6
077B3683
Produkttype: B6, Varm innkobling [°C]: 4, Varm frakobling [°C]: -11, Kald frakobling [°C][°C]: -22, Kald frakobling [°C][°C]: -22, Kapillarrørlengde [mm]: 825
077B3683
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -22.0 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kald innkobling [°C] | 4.0 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 825 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B6 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -11.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | 4.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 89 Gram |
| Nettovekt | 84 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |