Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3682

Produkttype: B62, Varm innkobling [°C]: 4, Varm frakobling [°C]: -12, Kald frakobling [°C][°C]: -28, Kald frakobling [°C][°C]: -28, Kapillarrørlengde [mm]: 660

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-28.0 °C
Kald innkobling [°C]4.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]660 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL markYes
Varm frakobling [°C]-12.0 °C
Varm innkobling [°C]4.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt84 Gram
Nettovekt75 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162664438