Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3669

Produkttype: B6, Varm innkobling [°C]: 4, Varm frakobling [°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -29, Kald frakobling [°C][°C]: -29, Kapillarrørlengde [mm]: 700

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktRefrig.w.automatic defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-29.0 °C
Kald innkobling [°C]4.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]700 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Varm frakobling [°C]-13.0 °C
Varm innkobling [°C]4.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.085 Kilogram
Nettovekt0.08 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162201985