Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B62

077B3643

Produkttype: B62, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap; med automatisk defrost, Varm innkobling [°C]: 4.5, Varm frakobling [°C]: -9, Kald frakobling [°C][°C]: -27, Kald frakobling [°C][°C]: -27, Kapillarrørlengde [mm]: 1650

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktKjøleskapmed automatisk defrost
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-27.0 °C
Kald innkobling [°C]4.5 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1650 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB62
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignStandard termostat
UL markYes
Varm frakobling [°C]-9.0 °C
Varm innkobling [°C]4.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.115 Kilogram
Nettovekt0.11 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943