Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B6

077B3548

Produkttype: B6, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 2.9, Varm frakobling [°C]: -5.9, Kald frakobling [°C][°C]: -10.6, Kald frakobling [°C][°C]: -10.6, Kapillarrørlengde [mm]: 1067

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktKjøleskap
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 2
JusteringsposisjonMIDTEN
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-10.6 °C
Kald innkobling [°C]2.9 °C
Kapillarrørlengde [mm]1067 mm
Egenskaper
Verdi
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Middels frakobling [°C]-7.7 °C
Middels innkobling [°C]2.9 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB6
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Varm frakobling [°C]-5.9 °C
Varm innkobling [°C]2.9 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt99 Gram
Nettovekt84 Gram
Volume0.262 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk