Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2834

Produkttype: B20, Varm innkobling [°C]: -19.5, Varm frakobling [°C]: -23.5, Kald frakobling [°C][°C]: -34.5, Kald frakobling [°C][°C]: -34.5, Kapillarrørlengde [mm]: 800

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktFreezer
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-34.5 °C
Kald innkobling [°C]-30.0 °C
Kaldt signal start [°C]-26.5 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB20
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL markYes
Varm frakobling [°C]-23.5 °C
Varm innkobling [°C]-19.5 °C
Varm signal differanse [°C]3.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt89 Gram
Nettovekt84 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255145530