Termostat, B20
077B2829
Produkttype: B20, Brukt til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm innkobling [°C]: -14.3, Varm frakobling [°C]: -19.3, Kald frakobling [°C][°C]: -30.4, Kald frakobling [°C][°C]: -30.4, Kapillarrørlengde [mm]: 800
077B2829
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Frysere med aktiv alarm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | VARM |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -30.4 °C |
| Kald innkobling [°C] | -23.8 °C |
| Kaldt signal start [°C] | -17.4 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B20 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -19.3 °C |
| Varm innkobling [°C] | -14.3 °C |
| Varm signal differanse [°C] | -9.3 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 89 Gram |
| Nettovekt | 84 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424655280 |