Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostat, B20

077B2820

Produkttype: B20, Brukt til produkt: Frysere med aktiv alarm, Varm innkobling [°C]: -17, Varm frakobling [°C]: -23.4, Kald frakobling [°C][°C]: -34.5, Kald frakobling [°C][°C]: -34.5, Kapillarrørlengde [mm]: 800

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktFrysere med aktiv alarm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-34.5 °C
Kald innkobling [°C]-26.0 °C
Kaldt signal start [°C]-22.3 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB20
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL markYes
Varm frakobling [°C]-23.4 °C
Varm innkobling [°C]-17.0 °C
Varm signal differanse [°C]3.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.085 Kilogram
Nettovekt0.08 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428005456