Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B26

077B2670

Varm innkobling [°C]: -15, Varm frakobling [°C]: -21, Kald innkobling [°C]: -22, Kald frakobling [°C][°C]: -29, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
Brukt til produktFreezers with active alarm andsuperfunction
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-29.0 °C
Kald innkobling [°C]-22.0 °C
Kaldt signal start [°C]-14.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]1200 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB26
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
UL markYes
Varm frakobling [°C]-21.0 °C
Varm innkobling [°C]-15.0 °C
Varm signal differanse [°C]6.5 °C
Varmt signal frakobling [°C]-8.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt95 Gram
Nettovekt90 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057