Termostat, B0
077B1809
Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 7.9, Varm frakobling [°C]: 4.5, Kald innkobling [°C]: 1.5, Kald frakobling [°C][°C]: -2.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1000
077B1809
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | BEER DISPENSER |
| Brukt til produkt, kommentarer | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innkapslet bryterenhet (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 737 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -2.5 °C |
| Kald innkobling [°C] | 1.5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Klemmer | TERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Typedesign | Without additional functional |
| Varm frakobling [°C] | 4.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 7.9 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 79 Gram |
| Nettovekt | 74 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255248026 |