Termostat, B0
077B1808
Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 11.5, Varm frakobling [°C]: 8.3, Kald innkobling [°C]: -0.5, Kald frakobling [°C][°C]: -2.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1450
077B1808
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 70 stk. |
| Brukt til produkt | BEER DISPENSER |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innkapslet bryterenhet (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -2.5 °C |
| Kald innkobling [°C] | -0.5 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1450 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Typedesign | Without additional function |
| Varm frakobling [°C] | 8.3 °C |
| Varm innkobling [°C] | 11.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 99 Gram |
| Nettovekt | 92 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224891 |