Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1807

Produkttype: B0, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: -1.5, Varm frakobling [°C]: -7, Kald innkobling [°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -20, Kapillarrørlengde [mm]: 1100

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktKjøleskap
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-20.0 °C
Kald innkobling [°C]-13.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]1100 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
TypedesignWithout additional function
Varm frakobling [°C]-7.0 °C
Varm innkobling [°C]-1.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt94.2 Gram
Nettovekt89.2 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990