Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1806

Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 14.2, Varm frakobling [°C]: 12.3, Kald innkobling [°C]: -0.3, Kald frakobling [°C][°C]: -3, Kapillarrørlengde [mm]: 1450

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktWater dispenser
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-3.0 °C
Kald innkobling [°C]-0.3 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1450 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
UL markYes
Varm frakobling [°C]12.3 °C
Varm innkobling [°C]14.2 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt99 Gram
Nettovekt92 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296