Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1802

Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 14, Varm frakobling [°C]: 10, Kald innkobling [°C]: -0.3, Kald frakobling [°C][°C]: -5.3, Kapillarrørlengde [mm]: 800

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
Brukt til produktWater coolers
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-5.3 °C
Kald innkobling [°C]-0.3 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
Varm frakobling [°C]10.0 °C
Varm innkobling [°C]14.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt90 Gram
Nettovekt84 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675