Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1801

Produkttype: B0, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -22, Varm frakobling [°C]: -27, Kald innkobling [°C]: -33, Kald frakobling [°C][°C]: -40, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktFrysere uten alarm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Identisk produkt077B1743
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-40.0 °C
Kald innkobling [°C]-33.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1000 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional functional
Varm frakobling [°C]-27.0 °C
Varm innkobling [°C]-22.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt85 Gram
Nettovekt81 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233